(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้
· สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้งานที่ มือจับ (พร้อม กลไก ล็อค )
· การพัฒนาไมโคร สเตนเลส เบลโลว์ สตีลและ วาล์ว ไพล็อต มีความแม่นยำสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึง อุปกรณ์ควบคุม ที่เชื่อถือได้
· ไมโคร สเตนเลส เบลโลว์ และ กลไก ป้องกันแรงดันเกิน (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ให้ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· การออกแบบ ที่กะทัดรัดช่วยลดการกระจายความร้อน
· ปะเก็น ฟลูออโรเรซิ่น ใช้สำหรับชิ้นส่วนหลัก ให้ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่ดี นอกจากนี้ การถอดประกอบ การประกอบ และการเปลี่ยนชิ้นส่วนสามารถทำได้ง่ายโดยใช้ เครื่องมือ ที่มีจำหน่ายทั่วไป ทำให้มีการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมย้อมสี, อุตสาหกรรมทำความสะอาด, อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, อุปกรณ์ให้ความร้อน, อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 220 | วัสดุ ตัวเครื่อง | FCD450 | ประเภท การเชื่อมต่อ | เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ |
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน | หน้าแปลน JIS 10K | ด้านอุปทาน, ขนาดหน้าแปลนท่อ | 2B (50 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ หน้าแปลน | หน้าแปลน JIS 10K |
ด้านอุปกรณ์ควบคุม, ขนาดหน้าแปลนท่อ | 2B (50 A) | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RE10N-50 ในชุด วาล์วลดแรงดันไอน้ำ สำหรับ นำร่องเบลโลว์ขนาดเล็ก - รุ่น RE10N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง