(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ขนาดเล็กพิเศษ และ น้ำหนักเบา เป็นพิเศษ ขนาดและน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· การทำงานที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
· เพิ่ม อัตราการไหล ที่กำหนดโดยการออกแบบ แผ่นเพลท ออริฟิส ดั้งเดิม
· เบลโลว์ อุปกรณ์ควบคุม โดยอุปกรณ์ดั้งเดิมมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· มือจับ ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ ง่ายต่อ ตัวจับชิ้นงาน และ รูปทรง พร้อมการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม
· การออกแบบ ที่เฉียบคมและเรียบง่าย ตัวเครื่อง ปลอมแปลงเหมาะสำหรับการจัดแต่งทรงผมที่สวยงาม
· ปะเก็น ที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น
· จุดเด่นอย่างหนึ่งของการแสดงนี้คือราคาไม่แพง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุตสาหกรรมทำความสะอาด / เครื่องแต่งกาย
· อุตสาหกรรมอาหาร / อุตสาหกรรมย้อมสี
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องวัลคาไนซ์ ยาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RE1-2-15 |
RE1-2-20 |
RE1-2-25 |
RE1-4-15 |
RE1-4-20 |
RE1-4-25 |
RE1-15 |
RE1-20 |
RE1-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา | ขนาดเกลียวท่อประปา, ด้านอุปกรณ์ควบคุม | ช่วง ความดัน ควบคุม (ด้านรอง) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,146.52 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.05 to 0.2 | ||
฿ 20,097.06 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.05 to 0.2 | ||
฿ 21,392.64 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.05 to 0.2 | ||
฿ 19,259.17 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.05 to 0.4 | ||
฿ 20,097.06 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.05 to 0.4 | ||
฿ 21,392.64 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.05 to 0.4 | ||
฿ 17,868.35 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.05 to 1 | ||
฿ 18,645.78 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.05 to 1 | ||
฿ 20,159.05 | MWK CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.05 to 1 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | เครื่อง เบลโลว์ ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 204 | วัสดุ ตัวเครื่อง | C3771 | ประเภท การเชื่อมต่อ | เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ |
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู | Rc | ด้านอุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว | Rc | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง