1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบายอากาศ สำหรับไอน้ำ - รุ่น AW2

MWK CONTROL VALVE

ตัวระบายอากาศ สำหรับไอน้ำ - รุ่น AW2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,912.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การไล่อากาศออกอย่างรวดเร็วทำให้เวลาเริ่มต้นอุปกรณ์สั้นลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับท่อไอน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสสินค้า
AW2-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,912.03

MWK CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 160 วัสดุ ตัวเครื่อง C3771 ประเภท การเชื่อมต่อ เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู Rc ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา 1 / 2B (15 A) ด้านอุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว Rc
ขนาดเกลียวท่อประปา, ด้านอุปกรณ์ควบคุม 1 / 2B (15 A) เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AW2-15 ในชุด ตัวระบายอากาศ สำหรับไอน้ำ - รุ่น AW2