(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็นโอริงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์เคลือบ PFA
· ทนต่อสารเคมีได้ดี มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยมาก จึงทำงานได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้อุณหภูมิสูง
· มีจำหน่ายในขนาดตั้งแต่ 15 A ถึง 50 A (1/2" ถึง 2")
รหัสสินค้า |
---|
OZ-SPFA-20A |
OZ-SPFA-25A |
OZ-SPFA-32A |
OZ-SPFA-40A |
OZ-SPFA-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,131.00 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20A | ||
฿ 1,245.14 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25A | ||
฿ 1,384.97 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32A | ||
฿ 1,575.31 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40A | ||
฿ 1,702.29 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -20 ถึง 180 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง