(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็นแผ่นติดกับคัปปลิ้งตามมาตรฐาน
· ใช้ในของเหลว น้ำมัน และไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-NBR-15A |
OZ-NBR-20A |
OZ-NBR-25A |
OZ-NBR-32A |
OZ-NBR-40A |
OZ-NBR-50A |
OZ-NBR-65A |
OZ-NBR-80A |
OZ-NBR-100A |
OZ-NBR-125A |
OZ-NBR-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.90 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15A | ||
฿ 73.90 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20A | ||
฿ 76.46 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25A | ||
฿ 76.92 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32A | ||
฿ 133.55 ฿ 75.60 | GASKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40A | ||
฿ 156.77 ฿ 98.01 | GASKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50A | ||
฿ 110.85 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65A | ||
฿ 114.01 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80A | ||
฿ 296.13 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100A | ||
฿ 369.07 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125A | ||
฿ 445.27 | OZB GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ | ยาง | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -30 ถึง 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง