(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความดัน สุญญากาศ ขนาดเล็ก (-0.1 mpa ถึง 0 mpa)
รหัสสินค้า |
---|
VG-0.1MPA-50 |
VG-0.1MPA-60 |
VG-0.1MPA-75 |
VG-0.1MPA-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดหน้าปัด (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 837.72 | VACUUM PRESSIRE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 50 | ||
฿ 837.72 | VACUUM PRESSIRE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 60 | ||
฿ 1,045.73 ฿ 559.47 | VACUUM PRESSIRE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 75 | ||
฿ 1,101.15 | YKZ VACUUM PRESSIRE SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ลง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว ท่อ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | -0.1 | รูปทรง เคส | เคส มาตรฐาน ประเภท A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง