1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เปลือก สายยาง

เปลือก สายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,766.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็ก เหล็ก CK / ท่อทองแดง / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ เรซิ่น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เปลือก ท่อเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· แม้ว่าจะใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ความแข็งแรงแทบไม่ลดลงเลย
· ถูกสุขอนามัยเป็นเวลานานโดยไม่มีมลพิษทางน้ำเนื่องจากการชะสารอันตรายหรือ สนิม สนิม สีน้ำเงิน ฯลฯ
· พื้นผิว ด้านในเรียบกว่าและความต้านทานแรงเสียดทานน้อยกว่าท่อโลหะ ดังนั้น สเกลวัด ฯลฯ จึงไม่ติดง่ายและ อัตราการไหล ที่มั่นคงจะคงอยู่เป็น ระยะเวลา เวลานาน
· เนื่องจากมี น้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น การตัด การต่อ และการดัดท่อสามารถทำได้ง่าย โดยเฉพาะ ท่อเหล็ก รูขนาดเล็ก ที่มีความยาว (ม้วน) จึงสามารถหมุนท่อได้ง่าย
· การนำความร้อน มีขนาดเล็กกว่าท่อ เหล็กกล้า และ ท่อทองแดง มาก และช่วยรักษาความร้อนและความเย็นของ ของไหล ภายในท่อได้ดีเยี่ยม
· มีความทนทานต่อคลอรีนดีเยี่ยม ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการใช้น้ำประปา

รหัสสินค้า
LS2-16B-B
LS2-16B-P
LS2-22B-B
LS2-22B-P
LS2-25B-B
LS2-25B-P
LS2-28B-B
LS2-28B-P
LS2-30B-B
LS2-30B-P
LS2-36B-B
LS2-36B-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด OD
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 1,766.84

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 162150000สีน้ำเงิน

฿ 1,766.84

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 162150000สีชมพู

฿ 5,860.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 2227.850000สีน้ำเงิน

฿ 5,860.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 2227.850000สีชมพู

฿ 5,105.81

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 2530.550000สีน้ำเงิน

฿ 5,105.81

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 2530.550000สีชมพู

฿ 6,280.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 283430000สีน้ำเงิน

฿ 6,280.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 283430000สีชมพู

฿ 6,458.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3036.530000สีน้ำเงิน

฿ 6,458.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3036.530000สีชมพู

฿ 7,891.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 364230000สีน้ำเงิน

฿ 7,891.00

CKK RESIN PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 364230000สีชมพู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ท่อเหล็ก สำหรับป้องกันการระเบิด