1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนเหล็กหล่อ, หน้าแปลน 10K

หน้าแปลนเหล็กหล่อ, หน้าแปลน 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลนชนิดเกลียวสำหรับท่อเหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS รายแรกในอุตสาหกรรม
· หน้าแปลนเหล็กหล่อ CK ชนิด 10K เป็นหน้าแปลนชนิดเกลียวตามมาตรฐาน JIS B 2239
· วัสดุไม่แตกหักและมีความแข็งแรงมากกว่า FC 1.5 เท่าหรือสูงกว่า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อกับหน้าแปลนชนิดเกลียว

รหัสสินค้า
10KF-15-B
10KF-15-C
10KF-15-W
10KF-20-B
10KF-20-C
10KF-20-W
10KF-25-B
10KF-25-C
10KF-25-W
10KF-32-B
10KF-32-C
10KF-32-W
10KF-40-B
10KF-40-C
10KF-40-W
10KF-50-B
10KF-50-C
10KF-50-W
10KF-65-B
10KF-65-C
10KF-65-W
10KF-80-B
10KF-80-C
10KF-80-W
10KF-100-B
10KF-100-C
10KF-100-W
10KF-125-B
10KF-125-C
10KF-125-W
10KF-150-B
10KF-150-C
10KF-150-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 170.70

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)-ไม่

฿ 288.62

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 221.50

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 183.40

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)-ไม่

฿ 288.62

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 239.64

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 259.59

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)-ไม่

฿ 428.58

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 336.00

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 299.50

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)-ไม่

฿ 569.15

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 413.34

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 322.29

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)-ไม่

฿ 621.72

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 459.43

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 403.81

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)-ไม่

฿ 742.86

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 569.15

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 500.19

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)-ไม่

฿ 974.48

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 768.39

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 608.00

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)-ไม่

฿ 1,240.39

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 886.10

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 727.62

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)-ไม่

฿ 1,449.68

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 1,065.53

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 1,173.44

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)-ไม่

฿ 2,294.71

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 1,647.48

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 1,470.97

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)-ไม่

฿ 2,840.13

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)น้ำเคลือบเรซิ่น

฿ 2,137.55

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ชนิดการเชื่อมต่อ หน้าแปลน วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่