(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลน ชนิดเกลียว เกลียว 5K (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 2239 หรือ สอดคล้องตามมาตรฐาน)
· วัสดุ เป็น เหล็กหล่ออบเหนียว หรือ เหล็กหล่อเหนียว สีดำหัวใจ ซึ่งแข็งแรงกว่า เหล็กหล่อเทา 1.5 เท่าและเหนียว
· เนื่องจากการตัด เกลียว ดำเนินการโดย เครื่องจักร ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด แกน เกลียว มุม รูปทรง เกลียว และ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว จึงเป็นหน้าแปลนชนิดเกลียวที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน JIS
· หน้าแปลน ผสม เหล็กหล่อ CK ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในแต่ละจุดของ กระบวนการแปรรูป ผลิต เช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัสดุ ตรวจสอบ รุ่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้มันด้วยความมั่นใจในฐานะ หน้าแปลน ที่มีคุณภาพคงที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว หน้าแปลน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.86 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | ||
฿ 241.45 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 174.33 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 150.75 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | ||
฿ 241.45 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 188.84 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 167.07 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | - | ไม่ | ||
฿ 272.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 225.13 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 203.36 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | ไม่ | ||
฿ 409.15 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 277.73 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 221.50 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | ไม่ | ||
฿ 440.39 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 288.62 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 241.45 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | - | ไม่ | ||
฿ 548.58 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 343.62 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 387.81 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | - | ไม่ | ||
฿ 708.58 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 558.10 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 546.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | - | ไม่ | ||
฿ 1,125.34 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 762.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 640.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | - | ไม่ | ||
฿ 1,300.08 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 887.62 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 868.58 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | - | ไม่ | ||
฿ 1,665.29 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 1,272.95 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,119.24 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | - | ไม่ | ||
฿ 2,177.03 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 1,759.35 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ชนิดการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง