(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด ชนิด ชนิดเกลียวใน B2301) ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ถูกต้อง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สีขาว ที่ตรงตามมาตรฐาน JIS
· ลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับปิดช่องว่างในส่วน เกลียว ของท่อสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
LN-10-W |
LN-15-W |
LN-20-W |
LN-25-W |
LN-32-W |
LN-40-W |
LN-50-W |
LN-65-W |
LN-80-W |
LN-100-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8B | ||
฿ 92.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | ||
฿ 92.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4B | ||
฿ 92.70 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B | ||
฿ 107.21 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/4B | ||
฿ 132.61 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/2B | ||
฿ 183.40 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B | ||
฿ 312.77 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1/2B | ||
฿ 565.72 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B | ||
฿ 940.19 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง) | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง) | ชุบสังกะสี | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง