(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดสำหรับ ท่อเหล็ก สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ด้วย ฟังก์ชั่น ยืนยันการกด พื้นผิว ของ ข้อต่อฟิตติ้ง จะเป็นสี ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการกดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวกสำหรับการป้องกันปัญหาในระบบท่ออาคารที่ซับซ้อน
· หากคุณเข้าใจขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการใช้ เครื่องมือ ขัน เฉพาะด้าน ใครๆ ก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษ ซึ่งจะทำให้ ระยะเวลา การก่อสร้างสั้นลง
· ท่อสเตนเลส ผนังบางและ "SUS press" มี น้ำหนักเบา ดังนั้น โหลดไฟฟ้า งานจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับงานท่อทั่วไป
· ไม่จำเป็นต้องตัด เกลียว หรือ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และเนื่องจากไม่มีการใช้ไฟ จึงสามารถทำงานท่อได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับการปรับปรุงท่อ
· ระบบ ท่อที่ประกอบด้วย ท่อสเตนเลส ผนังบางและ "SUS press" มักเป็น วัสดุ ชนิดเดียวและรีไซเคิลได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ดึง เกลียวนอก ของท่อ สเตนเลส สออก
รหัสสินค้า |
---|
SP-MS-13X1/2 |
SP-MS-20X3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการที่ ขนาดเกลียว su (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.19 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13X 1/2 | ||
฿ 483.81 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20X 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง