(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และสะดวกในการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบำบัดน้ำ สารเคมี การก่อสร้าง และอุปกรณ์อุตสาหกรรม สินค้าเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นความสามารถทางเทคนิค
รหัสสินค้า |
---|
SRV-8 |
SRV-10 |
SRV-15 |
SRV-20 |
SRV-25 |
SRV-32 |
SRV-40 |
SRV-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.41 | INC VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 39 | 31 | 61 | ||
฿ 571.43 | INC VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 44 | 36 | 72 | |
฿ 706.29 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 56.5 | 41 | 85 | ||
฿ 836.58 ฿ 672.53 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 59 | 46 | 85 | ||
฿ 1,150.97 ฿ 636.14 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 71 | 50 | 105 | ||
฿ 1,827.02 | INC VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 78 | 56 | 105 | ||
฿ 2,361.58 | INC VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 83 | 68 | 125 | ||
฿ 3,284.36 | INC VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 100 | 72 | 125 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 800 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง