1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อสแตนเลสหน้าแปลน SUS F316 มู่ลี่ 5K

ท่อสแตนเลสหน้าแปลน SUS F316 มู่ลี่ 5K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ การจัดหา เรา อุปกรณ์รองรับท่อ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การต่อเรือ ปิโตรเคมี การผลิต กระดาษ น้ำประปาและการระบายน้ำทิ้ง เคมีภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับไฟฟ้า

รหัสสินค้า
3165KBLFF-10
3165KBLFF-200
3165KBLFF-250
3165KBLFF-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 364.41

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 8,916.72

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)

฿ 14,658.38

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)

฿ 18,413.58

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค ชนิดหน้าแปลน ปิด (BL)
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) วัสดุ SUS F316 ความดัน ขนาดเกลียว 5K
กระบวนการเตรียมผิว ไม่