(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณภาพที่มั่นคงและ ระบบ การจัดหา เรา อุปกรณ์รองรับท่อ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การต่อเรือ ปิโตรเคมี การผลิต กระดาษ น้ำประปาและการระบายน้ำทิ้ง เคมีภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
30420KBLRF-10 |
30420KBLRF-15 |
30420KBLRF-20 |
30420KBLRF-25 |
30420KBLRF-32 |
30420KBLRF-40 |
30420KBLRF-50 |
30420KBLRF-65 |
30420KBLRF-80 |
30420KBLRF-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 462.38 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 462.38 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 568.20 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 843.34 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1B (25 A) | |
฿ 1,145.09 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 1,145.09 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,324.68 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2B (50 A) | |
฿ 1,899.15 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,650.19 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 3,719.30 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค | ชนิดหน้าแปลน | ปิด (BL) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | แหวนรอง พื้นผิว (RF) | วัสดุ | SUS F304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง