1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ สเตนเลส SUS F304 สลิปออน หน้าแปลน 150

หน้าแปลนท่อ สเตนเลส SUS F304 สลิปออน หน้าแปลน 150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณภาพและ ระบบ การจัดหาที่ โรงงาน ผู้ผลิต สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การต่อเรือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำและน้ำเสีย และเคมีภัณฑ์

รหัสสินค้า
304150LBSORF-15
304150LBSORF-50
304150LBSORF-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 326.32

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 1,248.49

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 2B (50 A)

฿ 2,190.01

INC WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน JPI-7S-15 ชนิดหน้าแปลน ข้อต่อหัว หน้าแปลน
วัสดุ SUS F304 ความดัน ขนาดเกลียว ( Class) Class 150 กระบวนการเตรียมผิว ไม่