(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณภาพและ ระบบ การจัดหาที่ โรงงาน ผู้ผลิต สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การต่อเรือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำและน้ำเสีย และเคมีภัณฑ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.26 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 421.26 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 505.91 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 747.80 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1B (25 A) | |
฿ 992.70 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 992.70 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,090.66 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,487.95 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,046.09 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,647.17 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 4,073.06 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 5,270.37 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 6,576.52 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | ||
฿ 11,392.98 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10B (250 A) | ||
฿ 13,461.06 | INC WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12B (300 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | JIS, B 2220 / มาตรฐาน เอนอ็อค | ชนิดหน้าแปลน | แผ่นเพลท ครีบ (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) | วัสดุ | SUS F304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง