(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เรานำเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบที่ตรงกับสาขาต่างๆ มากมาย รวมถึงโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เยื่อกระดาษ การผลิต กระดาษ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาและการระบายน้ำ โรงงานปิโตรเคมี และการต่อเรือ
รหัสสินค้า |
---|
304TS40-15 |
304TS40-20 |
304TS40-25 |
304TS40-40 |
304TS40-50 |
304TS40-65 |
304TS40-80 |
304TS40-100 |
304TS40-125 |
304TS40-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 982.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 982.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 982.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,094.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,206.04 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 2,235.25 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,951.22 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 5,233.36 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 7,918.24 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 11,386.21 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH40 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง