(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เรานำเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบที่ตรงกับสาขาต่างๆ มากมาย รวมถึงโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เยื่อกระดาษ การผลิต กระดาษ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาและการระบายน้ำ โรงงานปิโตรเคมี และการต่อเรือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,161.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,161.30 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,541.65 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,564.03 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,340.29 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,383.93 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,743.02 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,519.28 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,519.28 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,772.22 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,772.22 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 4,427.90 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,689.56 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 3,689.56 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 7,851.12 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 6,553.43 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 6,553.43 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 11,878.44 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 9,909.53 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 9,909.53 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 17,829.92 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 14,227.71 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 14,227.71 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 32,216.40 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 25,727.95 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 25,727.95 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 6B (150 A) | ||
฿ 42,038.59 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10B (250 A) | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH40 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง