(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผลิตเยื่อ / กระดาษ อุปกรณ์ประปาโรงงานปิโตรเคมีการต่อเรือเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.70 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 467.70 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 467.70 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 512.45 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 512.45 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 557.20 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 557.20 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 557.20 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 736.19 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 736.19 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 736.19 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,049.43 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,049.43 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,273.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,877.26 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,877.26 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 3,644.81 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,331.57 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 3,331.57 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 4,674.01 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 4,248.91 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 4,248.91 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 7,493.14 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 7,493.14 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 7,493.14 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) | 6B (150 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อลด | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH40 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง