(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
304CAPS10-15 |
304CAPS10-20 |
304CAPS10-25 |
304CAPS10-32 |
304CAPS10-40 |
304CAPS10-50 |
304CAPS10-65 |
304CAPS10-80 |
304CAPS10-100 |
304CAPS10-125 |
304CAPS10-150 |
304CAPS10-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.09 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 441.09 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 519.81 ฿ 276.33 | WELDING FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | ||
฿ 528.78 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 546.31 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 793.80 | WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 844.43 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,072.40 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 1,528.35 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 2,405.17 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 3,211.84 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 6,017.66 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH10S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง