1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส แต่ สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อลดคางหมู SUS304 S40

สเตนเลส แต่ สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อลดคางหมู SUS304 S40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรานำเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบที่ตรงกับสาขาต่างๆ มากมาย รวมถึงโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เยื่อกระดาษ การผลิต กระดาษ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาและการระบายน้ำ โรงงานปิโตรเคมี และการต่อเรือ

รหัสสินค้า
304RES40-25X15
304RES40-25X20
304RES40-32X20
304RES40-32X25
304RES40-40X25
304RES40-40X32
304RES40-50X32
304RES40-50X40
304RES40-65X40
304RES40-65X50
304RES40-80X40
304RES40-80X50
304RES40-80X65
304RES40-100X65
304RES40-100X80
304RES40-125X80
304RES40-125X100
304RES40-150X80
304RES40-150X100
304RES40-150X125
304RES40-200X100
304RES40-200X125
304RES40-200X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2)

฿ 736.19

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 736.19

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 803.31

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 803.31

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 848.06

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 848.06

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,071.80

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,071.80

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,519.28

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,519.28

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 1,877.26

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,877.26

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 1,877.26

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,264.45

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,264.45

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)3B (80 A)

฿ 5,121.49

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)3B (80 A)

฿ 100.00

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)4B (100 A)

฿ 7,157.53

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)3B (80 A)

฿ 6,508.68

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)4B (100 A)

฿ 6,508.68

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)5B (125 A)

฿ 11,028.23

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)4B (100 A)

฿ 11,028.23

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)5B (125 A)

฿ 11,028.23

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)6B (150 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH40 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ