1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส แต่ สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อลดคางหมู SUS304 20S

สเตนเลส แต่ สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อลดคางหมู SUS304 20S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรานำเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบที่ตรงกับสาขาต่างๆ มากมาย รวมถึงโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เยื่อกระดาษ การผลิต กระดาษ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาและการระบายน้ำ โรงงานปิโตรเคมี และการต่อเรือ

รหัสสินค้า
304RES20-25X15
304RES20-25X20
304RES20-32X20
304RES20-32X25
304RES20-40X25
304RES20-40X32
304RES20-50X32
304RES20-50X40
304RES20-65X40
304RES20-65X50
304RES20-80X40
304RES20-80X50
304RES20-80X65
304RES20-100X65
304RES20-100X80
304RES20-125X80
304RES20-125X100
304RES20-150X80
304RES20-150X100
304RES20-150X125
304RES20-200X100
304RES20-200X125
304RES20-200X150
304RES20-250X150
304RES20-250X200
304RES20-300X200
304RES20-300X250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 601.95

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 601.95

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 669.07

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 669.07

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 870.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 870.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,027.05

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,027.05

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 1,362.66

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,362.66

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 1,362.66

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 2,056.26

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,801.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)3B (80 A)

฿ 3,801.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)3B (80 A)

฿ 4,987.25

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)4B (100 A)

฿ 4,987.25

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)3B (80 A)

฿ 4,517.40

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)4B (100 A)

฿ 8,186.73

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)5B (125 A)

฿ 8,186.73

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)4B (100 A)

฿ 8,186.73

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)5B (125 A)

฿ 13,198.51

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)6B (150 A)

฿ 13,198.51

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)6B (150 A)

฿ 19,418.48

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)8B (200 A)

฿ 19,418.48

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)8B (200 A)

฿ 19,418.32

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)10B (250 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH20S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ