1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง สชีส

เกลียว ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง สชีส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าแบรนด์ INOC แบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้
· ใช้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เช่น เยื่อกระดาษ, ปิโตรเคมี, เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป, การต่อเรือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
304TL-6
304TL-8SALE
304TL-10
304TL-15
304TL-20
304TL-25
304TL-32
304TL-40
304TL-50
304TL-65
304TL-80
304TL-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1

฿ 205.31

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 198.13

฿ 109.78

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)

฿ 221.01

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 237.80

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 355.53

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 480.29

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)

฿ 794.36

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 921.82

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,401.95

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)

฿ 3,085.28

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 4,407.88

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)

฿ 8,505.78

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่