1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส ชนิดเกลียว, ข้อต่อสี่ทางกากบาท

ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส ชนิดเกลียว, ข้อต่อสี่ทางกากบาท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 505.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกประเภท รวมถึงเยื่อกระดาษ ปิโตรเคมี เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป การต่อเรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ ตัวเสื้อ และการบำบัดน้ำ

รหัสสินค้า
304X-8
304X-10
304X-15
304X-20
304X-25
304X-32
304X-40
304X-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1

฿ 505.70

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 525.45

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 544.23

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 763.32

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 1,181.97

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)

฿ 1,689.02

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,858.26

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,722.83

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้าม ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่