(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือตลับลูกปืนที่รวมเอาตลับลูกปืนแนวรัศมี (ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม) เข้ากับตลับลูกปืนกันรุน (ตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือตลับลูกปืนลูกกลิ้ง)
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ คอมโพสิต | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ID(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 19 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 23 | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ฝาครอบ ฝุ่น | อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 9500 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 7900 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 8700 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) | 10400 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) | 14000 |
เครื่องหมายโปรโมชั่น | CN (โดยปกติ) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน และตลับลูกปืนเข็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง