1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนกันรุน ชุดประกอบ การกลึง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจะมีระยะห่างเท่า ๆ กันโดยใช้ตัวยึด และจุดประสงค์ของชุดประกอบเหล่านี้คือเพื่อส่งแรงขับระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นที่หมุนแบบสัมพัทธ์กัน พร้อม ๆ กับลดแรงเสียดทานลงอย่างมาก มีเครื่องกลึงแรงขับที่ใช้เป็นพื้นผิวราง ซึ่งสามารถจำหน่ายแยกหรือรวมกับเม็ดเข็มและชุดรังก็ได้

รหัสสินค้า
AS7095
AXK2035
AXK6590
K81106TVP
WS81106
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ทิศทางการโหลด ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์

฿ 100.00

JTE BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10--70951------รางแบบแผ่นบาง

฿ 175.00

JTE BEARING 1 ชิ้น 20 วัน 10โรเลอร์ เข็มแรงดึง20352แถวเดียวเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ120001280045400เกจและลูกกลิ้ง

฿ 472.00

JTE BEARING 1 ชิ้น 16 วัน 10โรเลอร์ เข็มแรงดึง65903แถวเดียวเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ460046700254000เกจและลูกกลิ้ง

฿ 100.00

JTE BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10โรเลอร์ ทรงกระบอกแรงดึง30475แถวเดียวเหล็กกล้า[แม่พิมพ์ เรซิ่น] การ การขึ้นรูป เรซิ่น67003300091100เกจและลูกกลิ้ง

฿ 100.00

JTE BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10--30472.87 to 3.00------ไกด์ตัวเรือน รางแบบแผ่นหนา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน