(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนตัวนอกที่หนาช่วยให้สามารถรับโหลดและทนต่อแรงกระแทกได้สูงสุด โดยที่พื้นที่หน้าตัดในแนวรัศมีค่อนข้างเล็ก
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | ID(Ø) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 72 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 4800 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 48900 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 82000 | เครื่องหมายโปรโมชั่น | CN (โดยปกติ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RNA4910 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดเข็มชนิดตัน NK / RNA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง