1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน้าแปลนเหล็กหล่อโลหะผสม 5K สีดำ

TKZ SCREWED FITTING

หน้าแปลนเหล็กหล่อโลหะผสม 5K สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีข้อต่อฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย หน้าแปลนเหล็กหล่อผสม (FCD) 5K สีดำ ผลิตโดย Teikoku Metals Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: FC200
· ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ
· กระบวนการเคลือบผิว: ชุบแบบหล่อ, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, อีพอกซี่

รหัสสินค้า
BFC5KF-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 147.37

TKZ SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน วัสดุ เหล็กหล่อ
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (15 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0(2.5) กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ชนิดหน้าแปลน 5K

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BFC5KF-15 ในชุด หน้าแปลนเหล็กหล่อโลหะผสม 5K สีดำ