1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOZEN Flex (ผลิตภัณฑ์ ยาง ฝัง)

TOZEN Flex (ผลิตภัณฑ์ ยาง ฝัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,612.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ยืดหยุ่น ยาง ทรงกลมนิยมใช้เป็น ข้อต่อ กันสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· แรงปฏิกริยา ต่ำ: รักษาผล กันสั่นสะเทือน และลด โหลดไฟฟ้า ของอุปกรณ์และท่อ
· รูปทรง กลมที่ไม่เหมือนใคร: สันถูกทำให้บางลงเพื่อไม่ให้ หัว สลักเกลียว สัมผัสกับ ตัวเครื่อง
· ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยม: ในฐานะที่เป็น ข้อต่อ ยืดหยุ่น ยาง ทรงกลมจึงมี ความทนความดัน สูง
· เหมาะสำหรับสารละลาย: เรายังสามารถผลิต พื้นผิว ด้านในแบบเรียบ (ผลิตภัณฑ์ ยาง แบบฝัง) ที่เหมาะสำหรับของเหลวที่ตกตะกอนได้ง่าย เช่น น้ำเสียและผงแป้ง
· มิติแบบตัวต่อตัว ยูนิไฟต์: มิติที่เผชิญหน้ากัน ยูนิไฟต์ (32 A ถึง 200 A) เมื่อเทียบกับรูปทรงทรงกลมอื่นๆ ที่มีขนาดหันหน้าเข้าหากันแตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว แต่ละอัน จะสะดวกกว่าสำหรับ การออกแบบ

รหัสสินค้า
FLX-U-20X140
FLX-U-25X140
FLX-U-32X150
FLX-U-40X150
FLX-U-50X150
FLX-U-65X150
FLX-U-80X150
FLX-U-100X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว มิติ ตัวเครื่อง L
(มิลลิเมตร)

฿ 7,612.06

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 3 / 4B (20 A)140

฿ 7,841.93

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 1B (25 A)140

฿ 8,071.80

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)150

฿ 8,392.07

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)150

฿ 9,246.98

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)150

฿ 11,230.57

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)150

฿ 12,937.80

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)150

฿ 16,414.24

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ ยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ หน้าแปลน JIS 10K
วัสดุ เปียก EPDM (SK10) การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน FCD450 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1