(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ ยืดหยุ่น ยาง ทรงกลมนิยมใช้เป็น ข้อต่อ กันสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· แรงปฏิกริยา ต่ำ: รักษาผล กันสั่นสะเทือน และลด โหลดไฟฟ้า ของอุปกรณ์และท่อ
· รูปทรง กลมที่ไม่เหมือนใคร: สันถูกทำให้บางลงเพื่อไม่ให้ หัว สลักเกลียว สัมผัสกับ ตัวเครื่อง
· ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยม: ในฐานะที่เป็น ข้อต่อ ยืดหยุ่น ยาง ทรงกลมจึงมี ความทนความดัน สูง
· เหมาะสำหรับสารละลาย: เรายังสามารถผลิต พื้นผิว ด้านในแบบเรียบ (ผลิตภัณฑ์ ยาง แบบฝัง) ที่เหมาะสำหรับของเหลวที่ตกตะกอนได้ง่าย เช่น น้ำเสียและผงแป้ง
· มิติแบบตัวต่อตัว ยูนิไฟต์: มิติที่เผชิญหน้ากัน ยูนิไฟต์ (32 A ถึง 200 A) เมื่อเทียบกับรูปทรงทรงกลมอื่นๆ ที่มีขนาดหันหน้าเข้าหากันแตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว แต่ละอัน จะสะดวกกว่าสำหรับ การออกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
FLX-20X140 |
FLX-25X140 |
FLX-32X150 |
FLX-40X150 |
FLX-50X150 |
FLX-65X150 |
FLX-80X150 |
FLX-100X150 |
FLX-150X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | มิติ ตัวเครื่อง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,612.06 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | 140 | ||
฿ 7,841.93 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 0.5 | 140 | ||
฿ 2,465.22 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 2,532.73 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 3,067.75 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 3,690.76 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 4,096.29 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 5,139.87 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 0.5 | 150 | ||
฿ 8,947.97 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | 0.25 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | EPDM (SK10) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCD450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง