(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เบลโลว์ สามชั้น ฟลูออโรเรซิ่น ที่มีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· สะอาด = บริสุทธิ์: สิ่งเจือปน เช่น สารเพิ่มความคงตัว สารต่อต้านอนุมูลอิสระ และ คาร์บอน จะไม่ถูกนำมาใช้เลย ทำความสะอาด เบลโลว์ โดยไม่มีการชะล้าง
· ขนาดกะทัดรัด: ขนาดหันหน้าเข้าหากันสั้นช่วยให้ การออกแบบ ท่อได้กะทัดรัด
· เบลโลว์: ความหนา เบลโลว์ สม่ำเสมอเนื่องจากวิธี งานขึ้นรูป รูปเฉพาะของเรา
· แรงดันลบ: สามารถใช้งานได้ถึง -0.099 MPa" - 750 mmHg" ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
FNX-ALFA-20 |
FNX-ALFA-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,537.16 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 7,697.42 | TZN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | ฟลูออโรเรซิ่น | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCD450 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง