(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเกลียวสำหรับท่อเจาะขนาดเล็ก
· มี 15A ถึง 32A10K/20K จำหน่าย
· ใช้งานกับน้ำมวลหนักและไอน้ำได้เมื่อเปลี่ยนวัสดุบอดี้หลักและปะเก็นแผ่น
ชนิด | ประเภท Smolensky | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CAC | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 1 / 4B (32 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 1 / 4B (32 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง