1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดตรง SM ตรงJIS20K

ชนิดตรง SM ตรงJIS20K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,914.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น มาตรฐาน ที่สามารถผลิตด้วย เหล็ก ความเหนียว หรือ บรอนซ์ นอกเหนือจาก เหล็กหล่อ
·ผู้เล่นตัวจริงมีหลากหลายตั้งแต่ 10K ถึง 63K
·วัสดุ SCS13 ซึ่งมีความทนทานใช้สำหรับแท่งวาล์วตัววาล์วตัวกั้นบนและล่างและบ่าวาล์วสำหรับ 10K 40 A ถึง 150 A

รหัสสินค้า
SM20-40
SM20-50
SM20-65
SM20-80
SM20-100
SM20-125
SM20-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 32,914.45

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 40,800.00

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 45,942.97

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 64,114.45

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 111,428.52

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

฿ 180,000.00

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5B (125 A)5B (125 A)

฿ 221,142.97

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 6B (150 A)6B (150 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Smolensky ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 20K
วัสดุ FC ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน RF ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน RF
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.96