1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วแบบตรง รุ่น SMC ประเภท JIS10K

วาล์วแบบตรง รุ่น SMC ประเภท JIS10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,679.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าเคลือบไนล่อน เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ซักล้างและโครงสร้างบนชั้นสูง เป็นต้น
· สินค้าที่ผ่านการรับรองและจดทะเบียนของ JWWA
· วัสดุ SCS13 มีความทนทาน ใช้สำหรับก้านวาล์ว ตัววาล์ว ไกด์ด้านบนและด้านล่าง และบ่าวาล์วสำหรับ 10K 40A ถึง 150A

รหัสสินค้า
SMC-40
SMC-50
SMC-65
SMC-80
SMC-100
SMC-125
SMC-150
SMC-200
SMC-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 18,679.94

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 21,996.71

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 26,640.17

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 30,523.53

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 39,575.56

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

฿ 56,873.51

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5B (125 A)5B (125 A)

฿ 76,277.58

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 6B (150 A)6B (150 A)

฿ 158,210.05

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 8B (200 A)8B (200 A)

฿ 308,672.17

IZK PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10B (250 A)10B (250 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Smolensky ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ FC ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน FF ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน FF
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.98