1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QUICK-TEST สายยาง ความดัน สูง

QUICK-TEST สายยาง ความดัน สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,971.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้สามารถใช้โดยเชื่อมต่อกับคัปปลิ้งในขณะปล่อยอากาศและวัดความดัน

รหัสสินค้า
200-16.040
200-16.063
200-16.080
200-16.100
200-16.150
200-16.200
200-16.250
200-16.320
200-16.400
201-16.040
201-16.063
201-16.080
201-16.100
201-16.150
201-16.200
201-16.250
201-16.320
201-16.400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ

฿ 1,971.23

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี400เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,087.33

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี630เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,145.38

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี800เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,305.41

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี1000เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,435.64

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี1500เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,682.75

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี2000เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 2,871.03

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี2500เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 3,219.34

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี3200เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 3,611.57

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารเคมี4000เหล็กการชุบซิงค์-นิกเกิลอัลลอย

฿ 4,957.22

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี400สแตนเลสไม่มี

฿ 5,246.68

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี630สแตนเลสไม่มี

฿ 5,536.14

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี800สแตนเลสไม่มี

฿ 5,825.60

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี1000สแตนเลสไม่มี

฿ 6,115.08

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี1500สแตนเลสไม่มี

฿ 6,404.54

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี2000สแตนเลสไม่มี

฿ 6,694.00

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี2500สแตนเลสไม่มี

฿ 6,983.46

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี3200สแตนเลสไม่มี

฿ 7,272.93

OHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำ / อากาศ / สารเคมี4000สแตนเลสไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (ที่ 100 ℃อุณหภูมิการทำงาน)(MPa) 32.3 อุปกรณ์ Swage แบบตรง ของทั้งสองด้าน อุปกรณ์ Swage - รูปตัว l ข้อต่อโลหะ D
อุปกรณ์ Swage - รูปตัว r ข้อต่อโลหะ D ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 2 วัสดุ โพลีเอไมด์
เปลือกนอก ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 100 รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 20