1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรบอทแกนเดียว ECB14 ซีรีส์ แบบตรง/แบบพับได้ สำหรับ ห้องคลีนรูม -

โรบอทแกนเดียว ECB14 ซีรีส์ แบบตรง/แบบพับได้ สำหรับ ห้องคลีนรูม -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ระบบ ขับเคลื่อนเป็น ระบบ ขับเคลื่อน สายพาน · สามารถเลือกสายพาน ยาง และสายพานไร้ฝุ่นได้สำหรับ รุ่น สายพาน

รหัสสินค้า
ECB14-L40-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]-[L,​LD,​LU,​R,​RD,​RU]-[M,​P,​T,​Y]20-[C,​D,​E][3,​4,​5]
ECB14-X40-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]-[L,​LD,​LU,​R,​RD,​RU]-[M,​P,​T,​Y]20-[C,​D,​E][3,​4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท สายพาน รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ ที่ตั้ง มอเตอร์ กำลังมอเตอร์ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 3050สายพานชนิดไม่มีฝุ่นYASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 3050สายพานยางYASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ ชนิด สไลเดอร์ ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) 20.1 ถึง 50.0
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)(กิโลกรัม) 25 วิธีการขับรถ สายพาน ไกด์ การมี
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 119 เบรค ไม่
ช่วงแรงจัดอันดับ(N) 0 ถึง 100 แรงจัดอันดับ(N) 100 ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 190 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±40
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 2000 จำนวนโต๊ะ 1