(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศและตั้งราคาอิงกับคู่แข่ง
รหัสสินค้า |
---|
ECH17-L5-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
ECH17-L5-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40B-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
ECH17-L10-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
ECH17-L10-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40B-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
ECH17-L20-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
ECH17-L20-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500]-[BC,BL,BM,BR,M]-[M,P,T,Y]40B-[A,B,C,D,E][1,2,3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | เบรค | ช่วงแรงจัดอันดับ (N) | แรงจัดอันดับ (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ | ที่ตั้ง มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ | ตำแหน่ง เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 100.1 ถึง 150.0 | 120 | 20.1 ถึง 50.0 | 40 | 5 | ไม่ | 1001 ถึง | 1388 | 250 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 100.1 ถึง 150.0 | 120 | 20.1 ถึง 50.0 | 40 | 5 | การมี | 1001 ถึง | 1388 | 250 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 100.1 ถึง 150.0 | 110 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 10 | ไม่ | 501 ถึง 1,000 | 694 | 500 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 100.1 ถึง 150.0 | 110 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 10 | การมี | 501 ถึง 1,000 | 694 | 500 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 50.1 ถึง 100.0 | 75 | 10.1 ถึง 20.0 | 14 | 20 | ไม่ | 301 ถึง 500 | 347 | 1000 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1500 | 50.1 ถึง 100.0 | 75 | 10.1 ถึง 20.0 | 14 | 20 | การมี | 301 ถึง 500 | 347 | 1000 | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ | ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | บอลสกรู งานละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ | การมี | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) | 154 | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) | 230 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 |
จำนวนโต๊ะ | 1 | ผู้ผลิต บอลสกรู | ไต้หวัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง