(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือหุ่นยนต์ขนาดสั้นที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอในราคาต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
ETB10-L32-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550]-[L,LD,LU,R,RD,RU]-[M,P,T,Y]10-[C,D,E][3,4,5] |
ETB10-X32-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550]-[L,LD,LU,R,RD,RU]-[M,P,T,Y]10-[C,D,E][3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท สายพาน | รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ | ที่ตั้ง มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ | ตำแหน่ง เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 2550 | สายพานชนิดไม่มีฝุ่น | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ | 100 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 2550 | สายพานยาง | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ | 100 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ | ชนิด | สไลเดอร์ | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 5.1 ถึง 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 10 | วิธีการขับรถ | สายพาน | ไกด์ | การมี |
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 32 | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) | 105 | เบรค | ไม่ |
ช่วงแรงจัดอันดับ(N) | 0 ถึง 100 | แรงจัดอันดับ(N) | 61 | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) | 110 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±40 |
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 1600 | จำนวนโต๊ะ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง