(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียว สำหรับท่อ แรงดัน 10K ผลิตโดยบริษัท Ōsaka Tsugite Barubu Seisakusho ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิตหน้าแปลนและวาล์วมาตรฐาน JIS
· วัสดุ: เหล็กหล่อ
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเคลือบผิว: การหล่อ, ชุบสังกะสีละลาย, อีพอกซี่
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | วัสดุ | FCD450 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 3B (80 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อมูลจำเพาะ | สีขาว | ค่ากำหนดของความดัน | 10K | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 185 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 30 | จำนวนรูโบลท์(ชิ้น) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-69-80A ในชุด หน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียว สำหรับท่อ แรงดัน 10K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง