(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นิปเปิลท่ออ่อนชนิดหน้าแปลนเหล็กหล่อผลิตโดย Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวาล์วและหน้าแปลนมาตรฐาน JIS · ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์ดังของญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
FL-10K-65A |
FL-10K-80A |
FL-10K-100A |
FL-10K-125A |
FL-10K-150A |
FL-10K-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว (ชิ้น) | จำนวน เบลโลว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,594.97 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1/2B(65A) | 95 | 63 | 4 | 3 | ||
฿ 2,855.48 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3B(80A) | 98 | 75 | 8 | 4 | ||
฿ 4,347.43 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4B(100A) | 121 | 95 | 8 | 4 | ||
฿ 5,886.40 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5B(125A) | 126 | 117 | 8 | 3 | ||
฿ 7,067.78 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6B(150A) | 139 | 146 | 8 | 4 | ||
฿ 13,531.24 | OTV COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8B(200A) | 196 | 189 | 12 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | วัสดุ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | หน้าแปลน | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | รหัสรุ่น/ Part number | ชนิดหน้าแปลน |
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | กระบวนการเตรียมผิว | เป็นการหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง