(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนประกอบการส่งผ่านแรงแม่เหล็ก ไม่สัมผัส
[คุณสมบัติ]
·ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อย่างมาก
·สามารถใช้งานได้โดย เสียงรบกวนต่ำ มาก
·ใช้ แม่เหล็ก ถาวรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้แบบกึ่งถาวรภายในช่วงการทำงานที่อนุญาต
·ใน เคส มีการใช้ โหลดไฟฟ้า ผิดปกติ แม่เหล็ก 2 ตัวจะ ทำงานอย่างอิสระโดยไม่ได้ใช้งานเพื่อเรียกใช้ ลิมิตเตอร์ แรงบิด
·ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
·สามารถใช้ในน้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
MGS2108P-10AX |
MGS3010P-10AC |
MGS3210P-15AC |
MGS3508P-20AC |
MGS3910P-20AC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | จำนวนเสา (P) | d (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | M (ขนาดแทป) | แรงบิด (kgf ·ซม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (kgf) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ℓ (ความยาว แม่เหล็ก ) (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,674.58 | MGS MAGNET PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 21 | 8 | 10 | ชุบผิวนิกเกิล / ไม่ | M3 | 1.2 | 0.9 | 20 | 15 | 2.5 | 30 | ||
฿ 3,044.90 | MGS MAGNET PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 30 | 10 | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | M5 | 3 | 1.7 | 25 | 18 | 3.5 | 80 | ||
฿ 7,270.00 | MGS MAGNET PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | 32 | 10 | 15 | ชุบผิวนิกเกิล | M5 | 3.1 | 2.8 | 30 | 20 | 5 | 90 | ||
฿ 3,806.71 | MGS MAGNET PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 35 | 8 | 20 | ชุบผิวนิกเกิล | M5 | 5.8 | 5 | 32 | 21.5 | 5.25 | 125 | ||
฿ 11,550.00 | MGS MAGNET PARTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | 39 | 10 | 20 | ชุบผิวนิกเกิล | M5 | 6.5 | 5 | 35.8 | 26.6 | 4.6 | 175 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ของ โฮลเดอร์ | AL6061 | วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอดิเมียม เผาผนึก ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ | กระบวนการอโนไดซิ่ง / Alumite |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการตรึง | คลองเลื่อย สลักเกลียว / สลักเกลียว ยึด | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 ถึง 80 | L ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.1 |
D ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.1 | d ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | +0.05/0 / +0.05 / 0 | ปริมาณต่อ pkg (ถุง)(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง