(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก
หน่วย: มม
รหัสรุ่น/ Part number | กำลังการผลิต (กก.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|
GH-51152 | 400 | 0.52 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-51152 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,045.75 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สลักเกลียว | ไม่มี ปลาย สกรู |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-51152 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน มือGH-51152
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง