(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ดึงที่มือจับสามารถติดตั้งได้ทุกมุมและตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดัน-ดึง แคลมป์มีแรงกดแน่น 1,360 N และระยะเคลื่อนที่ 40 มม.
· วัสดุตัวสินค้าหลักสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็กกล้าและ SUS
· แคลมป์ยึดกดด้านข้างชนิดยึดด้วยโบลท์
· มือจับสามารถติดตั้งได้ทุกมุมและตำแหน่ง
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
GH-36204-MSS |
GH-36204M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ชนิดสกรู ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,563.88 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส | ||
฿ 473.45 | GHD optional mounting bracket | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SS400 | [เหล็กกล้า] SS400 | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 1360 | วิธีการแนบ | ทิศทางการติดตั้งฟรี |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง