1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A

แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,005.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แคลมป์ยึด ลม รูปทรง ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง แบบตรง [วัสดุ]SS400

การ ปรากฏตัวของ ผลิตภัณฑ์

แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A

GH-31200HL-A

แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A

GH-32500HL-A

ภาพวาดมิติ

แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A

GH-31200HL-A
หน่วย: มม

แคลมป์นิวเมติกส์ GH-31200HL-A / 32500HL-A

GH-32500HL-A
หน่วย: มม

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุน ให้มาการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางอากาศ
ขนาด
กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
ความดันลม กระบอกสูบ สูงสุด
(กก. / ซม. ²)
รายการเสริม
เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก
GH-31200HL-A1200323.37SA-1075151/8PT329MT-22
GH-32500HL-A2500507.03SA-1275171/8PT409MT-22
รหัสสินค้า
GH-31200HL-A
GH-32500HL-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงยึดแคลมป์ ใช้งาน
(N)

฿ 19,005.65

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน 11760

฿ 23,412.38

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน 24500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง