(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ ปากกาจับชิ้นงาน มือเพื่อการจัดการที่ปลอดภัยความดัน หนีบสูงสุด:1,020 N. ผลิตภัณฑ์ นี้ผลิตโดย ผู้ผลิต ชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2517 ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตที่ แคลมป์ยึด เปิดปิดได้นอกเหนือจากการผลิตแบบ OEM แล้วยังมีสำนักงานในยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งได้รับคำชมจากลูกค้าจำนวนมาก
หน่วย: มม
รหัสรุ่น/ Part number | กำลังการผลิต (กก.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|
GH-51106 | 102 | 0.19 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-51106 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,045.75 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 1020 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สลักเกลียว | ไม่มี ปลาย สกรู |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-51106 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน มือGH-51106
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง