1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด ปลายสำหรับแค แคลมป์ยึด ป์ ชนิด สกรูหกเหลี่ยมGH-SA

เหล็กยึด ปลายสำหรับแค แคลมป์ยึด ป์ ชนิด สกรูหกเหลี่ยมGH-SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่จัดทำโดย MISUMI-VONA นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียเลือก วัตถุ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ตัวอย่างการใช้งานผู้ผลิต ชาวไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2517บริษัท ส่วนใหญ่ผลิตที่ แคลมป์ยึด สลับนอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วผู้ผลิตจากญี่ปุ่นและต่างประเทศยังขยาย ฐานวาง การผลิตในยุโรปและอเมริกาเหนือผู้ ผู้ผลิต จิ๊ก ชั้นนำทั่วโลก

รูปลักษณ์และการ ดรออิ้งบอกขนาด

หัว โลหะสำหรับแค แคลมป์ยึด สกรูหกเหลี่ยม Type GH-SA
หัว โลหะสำหรับแค แคลมป์ยึด สกรูหกเหลี่ยม Type GH-SA

สเปค

METRIC
รหัสรุ่น/ Part numberคำอธิบาย (ม x ล)
GH-SA-041507M4 x 15 มม
GH-SA-042007 (ไนล่อน) / GH-SA-042007-SSM4 x 20 มม
GH-SA-042507M4 x 25 มม
GH-SA-044007M4 x 40 มม
GH-SA-051508M5 x 15 มม
GH-SA-054008M5 x 40 มม
GH-SA-064010/GH-SA-064010-SSM6 x 40 มม
GH-SA-065010/GH-SA-065010-SSM6 x 50 มม
GH-SA-083012M8 x 30 มม
GH-SA-085012/GH-SA-085012-SSM8 x 50 มม
GH-SA-086512M8 x 65 มม
GH-SA-105015/GH-SA-105015-SSM10 x 50 มม
GH-SA-107515M10 x 75 มม
GH-SA-109015M10 x 90 มม
GH-SA-125017M12 x 50 มม
GH-SA-121017M12 x 100 มม
IMPERIAL
รหัสรุ่น/ Part numberคำอธิบาย (ม x ล)
GH-SA-08034 (ไนล่อน)# 8 - 32UNC x 3/4 "
GH-SA-10118# 10 - 24UNC x 1-1 / 8 "
GH-SA-141121/4 "- 20UNC x 1-1 / 2"
GH-SA-14134/GH-SA-14134-SS1/4 "- 20UNC x 1-3 / 4"
GH-SA-562005/16 "-18UNC x 2"
GH-SA-562125/16 "-18UNC x 2-1 / 2"
GH-SA-383003/8 "- 16UNC x 3"
GH-SA-384003/8 "- 16UNC x 4"
GH-SA-123001/2 "- 13UNC x 3"
GH-SA-124121/2 "- 13UNC x 4-1 / 2"
GH-SA-585005/8 "- 11UNC x 5"

GH-SA-SS: แกนหมุน สเตนเลส

รหัสสินค้า
GH-SA-041507
GH-SA-042007
GH-SA-042507
GH-SA-044007
GH-SA-064010
GH-SA-065010
GH-SA-08034
GH-SA-083012
GH-SA-085012
GH-SA-086512
GH-SA-10114
GH-SA-105015
GH-SA-107515
GH-SA-109015
GH-SA-12300
GH-SA-12412
GH-SA-14112
GH-SA-14134
GH-SA-38300
GH-SA-38400
GH-SA-56200
GH-SA-56212
GH-SA-58500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู มาตรฐาน ขนาดเกลียว M (มม.) ขนาดเกลียว M (นิ้ว) ความยาวส่วน สลักเกลียว L1 (มม.)

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP0.7-15

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP0.7-20

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP0.7-25

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP0.7-40

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.0-40

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.0-50

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-08 × 03-

฿ 249.73

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.25-30

฿ 260.14

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.25-50

฿ 260.14

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.25-65

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-10 × 11-

฿ 275.75

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.5-50

฿ 286.15

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.5-75

฿ 286.15

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน เมตริกM4XP1.5-90

฿ 364.19

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-1/2 × 3-

฿ 364.19

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-1/2 × 4-1/2-

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-1/4 × 1-1/2-

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-1/4 × 1-3/4-

฿ 286.15

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-3/8 × 3-

฿ 286.15

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-3/8 × 4-

฿ 260.14

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-5/16 × 2-

฿ 260.14

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน นิ้ว-5/16 × 2-1/2-

฿ 442.23

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน นิ้ว-5/8 × 5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวด้วยทองแดง