(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวังโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้บริษัท SS เป็นผู้ผลิตส่วนแบ่ง 20% ของข้อต่อในไต้หวันบริษัท มีศูนย์กลางอยู่ที่จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังพยายามขยายหุ้นทั้งในและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SK-08 |
SK-10 |
SK-12 |
SK-14 |
SK-15 |
SK-16 |
SK-17 |
SK-18 |
SK-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 790.45 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 08 | 20.1 ถึง 50.0 | 21 | 31.4 | ≦5.96 | 16.5 | 23.5 | ||
฿ 791.61 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 23 | 31.4 | ≦5.96 | 16.5 | 25.5 | ||
฿ 792.39 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 50.1 ถึง 70.0 | 26 | 50.3 | ≦7.94 | 16.5 | 28.5 | ||
฿ 793.55 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 70.1 ถึง 100.0 | 28 | 73.3 | ≦9.90 | 20 | 30.5 | ||
฿ 1,079.26 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | 29 | 94.1 | ≦11.9 | 20 | 31.5 | ||
฿ 794.71 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 100.1 ถึง 150.0 | 30 | 101 | ≦11.9 | 20 | 32.5 | ||
฿ 794.71 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | 31 | 107 | ≦11.9 | 20 | 33.5 | ||
฿ 795.48 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | 32 | 113 | ≦11.9 | 20 | 34.5 | ||
฿ 795.48 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 100.1 ถึง 150.0 | 33 | 120 | ≦11.9 | 20 | 35.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | ประเภท ความดัน พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง