(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดย Yamato เหล็กกล้าชนิดพิเศษ, ข้อต่อสวมเชื่อม, ฝาครอบ ครอบเชื่อมแบบสอด
รหัสสินค้า |
---|
SWCA-6A-SCH80 |
SWCA-15A-SCH160 |
SWCA-20A-SCH160 |
SWCA-25A-SCH160 |
SWCA-32A-SCH160 |
SWCA-40A-SCH160 |
SWCA-50A-SCH160 |
SWCA-65A-SCH80 |
SWCA-65A-SCH160 |
SWCA-80A-SCH80 |
SWCA-80A-SCH160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH80 | 1 / 8B (6 A) | 7.1 | 12 | 11.0 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 1 / 2B (15 A) | 12.3 | 15 | 22.2 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 3 / 4B (20 A) | 16.2 | 16 | 27.7 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 1B (25 A) | 21.2 | 18 | 34.5 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 1 1 / 4B (32 A) | 29.9 | 20 | 43.2 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 1 1 / 2B (40 A) | 34.4 | 21 | 49.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 2B (50 A) | 43.1 | 24 | 61.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH80 | 2 1 / 2B (65 A) | 65.9 | 26 | 77.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 2 1 / 2B (65 A) | 57.3 | 27 | 77.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH80 | 3B (80 A) | 78.1 | 29 | 90.0 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCH160 | 3B (80 A) | 66.9 | วันที่ 31 | 90.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | วัสดุ | S25C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง