(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ สปริง การออกแบบ เรียบง่าย เนื่องจาก การออกแบบ ที่กะทัดรัด ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะสำหรับ การออกแบบ ที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·สองประเภท: สเตนเลส (ขัดเงา) และ เหล็กกล้า (โครเมต สี)
· ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
มือจับ จับลิ้นชัก ฯลฯ
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 57 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ลำต้น |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ ความหนา D(มิลลิเมตร) | 8 | วิธีการติดตั้ง | รูกลม | มิติ L(มิลลิเมตร) | 86 |
มิติ W(มิลลิเมตร) | 46 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1011S ในชุด มือจับแบบสปริง
รหัสสินค้า |
---|
A-1011M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.35 | 1 ชิ้น | 43 วัน | เหล็กกล้า | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง