(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ มีหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
· มี ระยะพิทช์ติดตั้ง 5 ประเภท
· เลือกได้ 2 แบบ เหล็กกล้า และ สเตนเลส
[การใช้งาน]
สำหรับ ด้ามจับ จับลิ้นชัก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-1006-1M |
A-1006-3S |
A-1007S |
A-1008S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.34 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 | เหล็กกล้า | 60 | 10 | อื่น ๆ | 101 | 82.17 | ||
฿ 265.34 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 39.5 | สเตนเลส | 35 | 6 | ขัดเงา | 50 | 37.5 | ||
฿ 317.37 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 84 | สเตนเลส | 40 | 6 | ขัดเงา | 100 | 51.5 | ||
฿ 338.18 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 72.5 | สเตนเลส | 55 | 8 | ขัดเงา | 100 | 36 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ลำต้น | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง